Strömställarinsats 1 vippa, märkfält för KNX, W.1, IP55, Vit 30763542
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Kompatibla produkter
-
Passar till 1 tillgängliga produkter
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementEnkel vippa
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialPlast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup27 mm
-
Anslutning/anslutningstypBajonettanslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältJa
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 30763542
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 30763542
Strömställarinsats 1 vippa, märkfält för KNX, W.1, IP55, Vit
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB