The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 30753532
    EAN
    4011334441090
    Förp
    1 st

    30753532

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    30753532

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 30653512

      Markisbrytarinsats, pil upp/ ned, infälld, W.1, IP55, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      35 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 30753532 | Hager Sverige

      Produktbild 30753532

    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group