The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie W.1
  • Serie W.1 - Hager
  • 30753525
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP 30753525

Hager serie W.1 håller allt vattentätt. Höljet, vipporna och det gångjärnsförsedda locket i skyddsklass IP55 håller fukten borta. Inte ens vattenstrålar kan skada W.1. Det finns gott om utrymme i huset för ledningar och systemet är snabbt och enkelt att montera
OBP-plast (Ocean Bound Plastic) är felaktigt kasserat plastavfall som samlas in nära kusten och på stränder inom en radie av 50 kilometer innan det når havet.
Av totala plasten i W.1 kan andelen återvunnen plast variera mellan 27 och 32%
EAN
4011334391197
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

30753525

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ram 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ram
  • 13383513

    Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning blå LED 230V, W.1, IP55, Grå

    0,00 kr  / *
  • 13383512

    Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    7011
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
    31,3 %
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Kontroller och indi­ka­torer
  • Typ av persi­enn­bry­tare
    1-polig ström­stäl­lare
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
Elekt­risk ström
  • Omkopp­lings­ström
    10 A
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Text
  • Brytare läge
    Med meka­nisk och elekt­risk förreg­ling för att förhindra gemen­sam)in­kopp­ling
  • Anslut­ningstyp
    Med snab­ban­slut­ning
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
  • Rela­te­rade Series
    W1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-09-18
PDF
28,95 MB
REACh-certifikat 30753525
PDF
RoHS-certifikat 30753525
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 30753525 | Hager Sverige

    Produktbild 30753525

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 30753525 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 30753525

    Markistryckknapp Kron, pil upp/ ned, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå OBP

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    19058005 - Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    19058005
    Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart
    E-nr.
    1801710
  • 2
    6130763515 - Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP
    6130763515
    Tryckknappsinsats Trapp (återfjädrande strömställare), infälld W.1 IP55, Grå OBP
    E-nr.
    1801766
  • 3
    18033512 - Kabelgenomföring, nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Vit
    18033512
    Kabelgenomföring, nippel för 2 kablar, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1801554
  • 4
    6130763542 - Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
    6130763542
    Vippa enkel KNX easy, infälld, W.1, IP55, Vit
    E-nr.
    1739466
  • 5
    18143515 - Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Grå
    18143515
    Kabelgenomföring nippel för 1 kabel, W.1, IP55, Grå
    E-nr.
    1801557

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00