The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 2995
    EAN
    4011334413912
    E-nr.
    1300338
    Förp
    1 st

    Rörelsevaktsins PIR 2-tråd S.1 OBS! Utgått 2995

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Rörelsevaktsins PIR 2-tråd S.1 OBS! Utgått

    2995

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Detek­te­ring
    • Detek­te­rings­vinkel
      180 - 180
    • Typ av sensor
      Rörel­se­de­tektor
    Inställ­ningar
    • Minimal arbets­cykel
      180 s
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      Ja
    • Svars­värde justerbar käns­lighet
      Ja
    Belys­ning
    • Respons­ljus­styrkan justerbar
      5 - 1000 lx
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Bredd
      70,90 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Instal­la­tions­höjd
      1,10 - 1,10 m
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Text
    • Funk­tion
      Med förvar­ning för avstäng­ning (kan deak­ti­ve­ras), Inte lämplig för instal­la­tion som trapp­bry­tare, Kan endast användas som enskild enhet
    Räck­vidd
    • Max. över­fö­rings­om­råde framåt
      10 m
    • Max. sänd­nings­längd, åt sidorna
      6 m

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 2995 | Hager Sverige

      Produktbild 2995

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 2995 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 2995

      Rörelsevaktsins PIR 2-tråd S.1 OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10) | Hager Sverige

      Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10)

      Installationshandbok en-GB, nl-NL 2017-10-11

      PDF
      1,14 MB
      Bild Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (SE-PL, 2017-10) | Hager Sverige

      Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (SE-PL, 2017-10)

      Installationshandbok pl-PL, sv-SE 2017-10-11

      PDF
      1,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-14

      PDF
      264,08 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group