The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 29452089
    EAN
    4011334510192
    Förp
    1 st

    Slavdimmer universal, 1930/ R.classic, max. 10 slavar, Vit 29452089

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Slavdimmer universal, 1930/ R.classic, max. 10 slavar, Vit

    29452089

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Inbygg­nads­djup
      24 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      45 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck- och vrid­bry­tare
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,30 W
    Text
    • Spän­ning
      Spän­nings­test möjligt utan demon­te­ring
    • Utfö­rande
      Med klor
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACh-certifikat 29452089
    PDF
    RoHS-certifikat 29452089
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 29452089 | Hager Sverige

      Produktbild 29452089

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 29452089 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 29452089

      Slavdimmer universal, 1930/ R.classic, max. 10 slavar, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05) | Hager Sverige

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      398,37 kB
      Bild Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (SV, 2019-05) | Hager Sverige

      Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (SV, 2019-05)

      Installationshandbok sv-SE 2020-01-01

      PDF
      397,52 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24

      PDF
      1,02 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group