The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 2919
    EAN
    4011334217541
    E-nr.
    1700380
    Förp
    1 st

    RolloTec cutoff relä RMD OBS! Utgått 2919

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    RolloTec cutoff relä RMD OBS! Utgått

    2919

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      4 A
    • Ström­för­bruk­ning under drift
      10 mA
    Dimen­sioner
    • Monte­rings­höjd från DIN-s­kena
      39 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2,50
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 2919
    PDF
    RoHS-certifikat 2919
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 2919 | Hager Sverige

      Produktbild 2919

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 2919 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 2919

      RolloTec cutoff relä RMD OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10) | Hager Sverige

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

      Installationshandbok en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Bild Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager Sverige

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Installationshandbok en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group