The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 28352045
    EAN
    4011334377016
    E-nr.
    1360349
    Förp
    1 st

    Slav vriddimmer RC Svart OBS! Utgått 28352045

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Finns inte längre tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Slav vriddimmer RC Svart OBS! Utgått

    28352045

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • RAL-kod
      9005
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Dimen­sioner
    • Axel diameter
      4 mm
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      59 mm
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck- och vrid­bry­tare
    Text
    • Spän­ning
      Spän­nings­test möjligt utan demon­te­ring
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ning
    Utrust­ning
    • Omfor­mare ingång
      Nej

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 28352045 | Hager Sverige

      Produktbild 28352045

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 28352045 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 28352045

      Slav vriddimmer RC Svart OBS! Utgått

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Sverige

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Bild Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Sverige

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

      Installationshandbok en-GB 2020-01-01

      PDF
      331,75 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group