28198982
EAN
4011334279754
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Spänning
-
Driftspänning230 - 230 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9001
-
MaterialDuroplast
Dimensioner
-
Axel diameter4 mm
-
Höjd80 mm
-
Bredd80 mm
-
Djup56 mm
Arkitektur
-
Styr/manöverelementRoterande
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur5 - 25 °C
Text
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
-
Dimrings principFramkantsdimring
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (fintrådssäkring)
-
UtförandeMed klor
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 28198982
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kB
Mer dokumentation