Golvtermostat med NO kontakt, centrumpl. OBS! Utgått 20347109
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Märkström IN10 A
-
Max. omkopplingsström10 A
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Driftspänning230 V AC
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Börvärde komforttemperatur10 - 50 °C
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup54,5 mm
-
Med displayNej
-
Omkoppling av temperaturskillnad1 K
-
Typ av termostatGolvvärmesreglering
-
Typ av sensorGivare för golvvärme
-
Anslutningstyp1NO
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Typ av HVAC-kontrollVärme
-
EnergieffektivitetsklassI (1%)
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 20347109
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 20347109
Golvtermostat med NO kontakt, centrumpl. OBS! Utgått
PDF -
Installationshandbok
Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)
Installationshandbok en-GB 2015-08-27
PDF472,14 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11
PDF272,42 kB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-06-11
PDF276,87 kB