The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 19640001
    EAN
    4011334303237
    E-nr.
    1800576
    Förp
    1 st

    Tryckknapp TS NO Kristall Krom OBS! Utgått 19640001

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp TS NO Kristall Krom OBS! Utgått

    19640001

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Monmentan kontakt­ström
      1,50 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      24 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck­knapp
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Krom
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Mässing
    • Behand­ling
      Förkromad, Obehandlad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      23 mm
    • Bredd
      23 mm
    • Djup
      23 mm
    • Inbygg­nads­djup
      13 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    • Antal tryck­knappar
      Enkel tryck­knapp
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 19640001 | Hager Sverige

      Produktbild 19640001

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 19640001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 19640001

      Tryckknapp TS NO Kristall Krom OBS! Utgått

      PDF
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group