The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • 18720020
    EAN
    4011334502852
    Förp
    1 bit

    Apparatdosa 2-fack, R.8, vertikalt eller horisontellt montage, röd 18720020

    Finns inte längre tillgänglig

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Apparatdosa 2-fack, R.8, vertikalt eller horisontellt montage, röd

    18720020

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      92,50 mm
    • Bredd
      163 mm
    • Diameter
      0
    • Djup
      64 mm
    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      6
    Kabel
    • Kabel­dia­meter
      14 mm
    Kompa­ti­bi­litet
    • Kan kopplas ihop
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Färg
      Röd
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACh-certifikat 18720020
    PDF
    RoHS-certifikat 18720020
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 18720020 | Hager Sverige

      Produktbild 18720020

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad 18720020 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 18720020

      Apparatdosa 2-fack, R.8, vertikalt eller horisontellt montage, röd

      PDF
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      367,02 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group