The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 181113
    EAN
    4011334269939
    Förp
    10 St

    Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Rostfri, serie TS 181113

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Rostfri, serie TS

    181113

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Monmentan kontakt­ström
      1,50 A
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      12 V
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Tryck­knapp
    • Antal poler
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Rost­fritt stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Mässing, Nickel, Rost­fritt stål
    • Behand­ling
      Borstad
    • Trans­pa­rent
      Nej
    Dimen­sioner
    • Höjd
      22 mm
    • Bredd
      22 mm
    • Djup
      19,70 mm
    • Inbygg­nads­djup
      13 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      0
    • Diameter
      22 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    • Med kontakt för åter­kopp­lings­signal
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 181113
    PDF
    RoHS-certifikat 181113
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 181113 | Hager Sverige

      Produktbild 181113

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 181113 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 181113

      Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Rostfri, serie TS

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06) | Hager Sverige

      Manual for 1811xx - Push-button, NO contact (DE-EN, 2005-06)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-10-28

      PDF
      636,23 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group