Tryckknapp, 12 V, 1,5 A, NO, Krom, serie TS 181110
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Binäringång för bussystem 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning12 V
-
Antal poler1
-
Antal knappar1
-
Med kontakt för återkopplingssignalNej
-
FärgKrom
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialMässing
-
BehandlingFörkromad, Förzinkad
-
TransparentNej
-
Djup19,70 mm
-
Inbyggnadsdjup13 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor0
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK07
-
Driftstemperatur-20 - 60 °C
-
AnslutningstypMed snabbanslutning
-
Brytare lägeSlutande kontakt
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeFör skruvfästning
-
Relaterade SeriesTS
-
Relaterade SystemHager TS
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 181110
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-10-28
PDF636,23 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF108,59 kB