The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 168055
    EAN
    4011334502319
    Förp
    1 st

    Bakgrundsbelysning, nedåt, 230 V, 6 mA, serie Q.7 168055

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Bakgrundsbelysning, nedåt, 230 V, 6 mA, serie Q.7

    168055

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      95 mm
    • Bredd
      95 mm
    • Djup
      6,50 mm
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      6 mA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Modul­in­sats 230 V AC
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED ej utbytbar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 168055 | Hager Sverige

      Produktbild 168055

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 168055 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 168055

      Bakgrundsbelysning, nedåt, 230 V, 6 mA, serie Q.7

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      1,13 MB
      Bild Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07) | Hager Sverige

      Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23

      PDF
      1,14 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group