The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 168050
    EAN
    4011334502302
    Förp
    1 st

    Bakgrundsbelysning, runt om, 230 V, 5 mA, serie Q.7 168050

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Bakgrundsbelysning, runt om, 230 V, 5 mA, serie Q.7

    168050

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      95 mm
    • Bredd
      95 mm
    • Djup
      6,50 mm
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning
      5 mA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Modul­in­sats 230 V AC
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED ej utbytbar

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 168050 | Hager Sverige

      Produktbild 168050

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 168050 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 168050

      Bakgrundsbelysning, runt om, 230 V, 5 mA, serie Q.7

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      1,13 MB
      Bild Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07) | Hager Sverige

      Manual for LED modul (DE, GB, NL, IT, PL, 2018-07)

      Installationshandbok en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23

      PDF
      1,14 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group