The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 16741404

Centrumbricka elektronisk timer, Silver, S.1 16741404

EAN
4011334256595
E-nr.
1803407
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Centrumbricka elektronisk timer, Silver, S.1

16741404

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Rote­rande
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Lackad
Dimen­sioner
  • Höjd
    55,50 mm
  • Bredd
    55,50 mm
  • Djup
    14,50 mm
  • Axel diameter
    4 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Klor
Utrust­ning
  • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 16741404
PDF
RoHS-certifikat 16741404
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 16741404 | Hager Sverige

    Produktbild 16741404

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 16741404 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 16741404

    Centrumbricka elektronisk timer, Silver, S.1

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Lookbook | Hager Sverige

    Lookbook

    Väggapparater

    PDF
    11,07 MB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00