The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 16441404
    EAN
    4011334221814
    Förp
    10 St

    Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Silver, S.1 16441404

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAW2002TA

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Silver, S.1

    16441404

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WDE503404
    WDE503404
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Dubbel­vippa
    Mate­rial
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9006
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad, Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      54,90 mm
    • Bredd
      55,70 mm
    • Djup
      22 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 16441404 | Hager Sverige

      Produktbild 16441404

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 16441404 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 16441404

      Vippa dubbel, symbol "↓↑", "↓↑", Silver, S.1

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Sverige

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group