The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 16347109

Centrumbricka med inställningsknapp OBS! Utgått 16347109

EAN
4011334264446
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

Centrumbricka med inställningsknapp OBS! Utgått

16347109

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
2040
2040
Mekanisk timer 2-polig, 16 A, 15 min, insats utan klor
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
    Rote­rande
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    56,10 mm
  • Bredd
    70,50 mm
  • Djup
    22 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Utrust­ning
  • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat 16347109
PDF
RoHS-certifikat 16347109
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 16347109 | Hager Sverige

    Produktbild 16347109

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 16347109 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 16347109

    Centrumbricka med inställningsknapp OBS! Utgått

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00