Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått 14631404

EAN
4011334301141
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
11091404
11091404
Adapter för centrumbricka, Silver, S.1

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    23,40
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Modu­l­uttag
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Lackad
Text
  • Märk­ning
    Märk­nings­fältet kan fästas i matchande mellan­ring
  • Uttags­mo­duler
    Med 30° sned­ställt uttag
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Nedladdningar

Mer dokumentation