Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått 143204

EAN
4011334275732
Förp
10 Bitar

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    71
  • Höjd
    71
  • Djup
    10
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Rost­fritt stål
  • RAL-kod
    9022
  • Mate­rial
    Metall, Plast, Rost­fritt stål
  • Behand­ling
    Lackad
Text
  • Märk­ning
    Märk­nings­fältet kan fästas i matchande mellan­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument