Centrumbricka 1xAMP m.fl., Q.x, Plast, Antracit 14076086
EAN
4011334379584
E-nr.
5117538
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd59 mm
-
Höjd59 mm
-
Djup16,60 mm
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypUAE/IAE (ISDN)
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
UttagsmodulerMed 45° snedställt uttag
-
Relaterade SeriesHager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 14076086
-
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mer dokumentation