The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 12033545

TV-/ Radio-uttag, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå 12033545

EAN
4011334440864
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.

TV-/ Radio-uttag, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå

12033545

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
13293505
13293505
Ram 2-fack, horisontell, för infällt montage, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till
13283505
13283505
Ram 1-fack, infälld, W.1, IP55, Grå
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Utan­på­lig­gande dosa 3 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Utan­på­lig­gande dosa
  • 6719323505

    Dosa 2-fack horisontell, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

    0,00 kr  / *
  • 6118913505

    Dosa 1-fack, utanpåliggande, för insatser i serien, W.1, IP55, Grå OBP

    0,00 kr  / *
  • 6719333505

    Dosa 2-fack vertikal, 2 kabelinf. W.1, IP55, Grå OBP

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Änduttag
Försvag­ning
  • Dämp­ning vid 860 MHz
    5 dB
Frekvens
  • Frekvens band­bredd
    4 - 862 MHz
Utrust­ning
  • Antal utgångar
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Färg
    Grå
  • RAL-kod
    7011
Dimen­sioner
  • Djup
    45 mm
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    35 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
REACh-certifikat 12033545
PDF
RoHS-certifikat 12033545
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 12033545 | Hager Sverige

    Produktbild 12033545

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 12033545 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 12033545

    TV-/ Radio-uttag, utanpåliggande, W.1, IP55, Grå

    PDF
  • Teknisk bilaga (enskild produkt)

    Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-08-25 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2021-08-25

    PDF
    79,73 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00