12033532
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Anslutning/anslutningstypÄnduttag
-
Dämpning vid 2150 MHz2 dB
-
Dämpning vid 860 MHz5 dB
-
Frekvens bandbredd4 - 2400 MHz
-
Bredbandsteknologi4 - 2400 MHz
-
Antal utgångar3
-
MaterialTermoplast
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
Djup68 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35 mm
-
MonteringUtanpåliggande montering
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 12033532
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 12033532
Produktdatablad sv-SE 2026-06-08
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF131,26 kB