Centrumbricka högtalaruttag, Q.x, Plast, Vit 11966089

EAN
4011334313830
E-nr.
6220371
Förp
10 Bitar

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    59
  • Höjd
    59
  • Djup
    20
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Högta­lar­uttag
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Duro­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument