Centrumbricka högtalaruttag, Q.x, Plast, Antracit 11966086

EAN
4011334380023
E-nr.
1801686
Förp
10 Bitar

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    59
  • Höjd
    59
  • Djup
    20
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Högta­lar­uttag
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Mate­rial
    Duro­plast
  • Behand­ling
    Lackad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument