• 11963512
    EAN
    4011334404644
    Förp
    1 st

    11963512

    Finns inte längre tillgänglig
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
    11963512

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    • Djup
      65 mm
    • Höjd
      76 mm
    • Bredd
      76 mm
    Utrust­ning
    • Med damm­skydd
      Ja
    • Med gång­järns­lock
      Ja
    • Avskärmad
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -15 - 30 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Högta­lar­uttag
    • Ledar­area
      2,50 - 2,50 mm²
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Text
    • Utfö­rande
      För skruv­fäst­ning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 11963512
    PDF
    RoHS-certifikat 11963512
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 11963512 | Hager Sverige

      Produktbild 11963512

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 11963512 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 11963512

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-09

      PDF
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Sverige

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29

      PDF
      116,89 kB
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group