11963505
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
FärgGrå
-
RAL-kod7011
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd76 mm
-
Bredd76 mm
-
Djup65 mm
-
Anslutning/anslutningstypHögtalaruttag
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
AvskärmadNej
-
Med dammskyddJa
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 11963505
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 11963505
Produktdatablad sv-SE 2026-05-08
PDF -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26
PDF164,12 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF116,89 kB