Centrumbricka högtalaruttag, R.classic, Plast, Vit 11962079
EAN
4011334377146
E-nr.
1800959
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd71
-
Höjd71
-
Djup48,40
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypHögtalaruttag
-
Typ av monteringKlor
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
Relaterade SeriesSerie R.classic
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer