Centrum, vred S.1/B.3/B.7 VIT BLANK OBS! Utgått 1096898900
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialDuroplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd58 mm
-
Bredd58 mm
-
Djup20 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
SammansättningCentrum täckplatta
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1096898900
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 1096898900
Centrum, vred S.1/B.3/B.7 VIT BLANK OBS! Utgått
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-08
PDF224,35 kB