Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Silver, S.1 1084140400
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
PrägladMed tryck/prägling
-
UtförandeFör skruvfästning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemHager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1084140400
-
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-08
PDF224,35 kB