C-bricka nyckelvred Q.x Vit • 1083608900 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
    Strömställarserie 1930
    Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
    Upptäck här
    • Lösningar
    • Effekt­bry­tare
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kaps­lingar och elför­del­ningar
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Norm­kom­po­nenter
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kana­li­sa­tion
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Kanal­s­kenor
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ström­stäl­lar­sy­stem
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Elbilsladd­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Ener­giö­ver­vak­ning
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Fastig­hets­au­to­matik
      Strömställarserie 1930
      Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
      Upptäck här
    • Se alla
  • Inspi­ra­tion och kunskap
    Rapport om elinstallationer och sjukhus
    Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
    Ladda ner
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Produkter och installationslösningar
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Våra rapporter
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Referensobjekt
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Event
      Rapport om elinstallationer och sjukhus
      Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
      Ladda ner
    • Se alla
  • Support
    ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
    Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
    Så här gör du
    • Support
    • Kontakta oss
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Vanliga frågor och svar
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Ladda ner
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • How-to
      ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
      Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
      Så här gör du
    • Se alla
  • Om oss
    Hållbarhet för oss
    Vår väg mot en mer hållbar framtid
    Läs mer
    • Om oss
    • Hållbarhet
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Arbeta hos oss
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Socialt ansvar
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Nyhetsbrev
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Produktutveckling
      Hållbarhet för oss
      Vår väg mot en mer hållbar framtid
      Läs mer
    • Se alla
  • Se alla kategorier
Konto
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.1
  • Jalu­si­styr­ning - Serie Q.1
  • 1083608900
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

2
1
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900
Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
2
1082608600 - Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1
1082608600
Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit

Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit

1083608900

1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
Strömställarserie Q.1 från Hager
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
Strömställarserie B.7 från Hager
1083608900 - Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, nyckel, likalås, Vit 1083608900

EAN
4011334507772
E-nr.
1802173
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Präglad
    Med tryck­/präg­ling
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
Utrust­ning
  • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
  • Rela­te­rade System
    Hager Q.x

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 1083608900 | Hager Sverige

    Produktbild 1083608900

  • Tekniska broschyrer

    Bild Lookbook-vaggapparater_24SE0037 | Hager Sverige

    Lookbook-vaggapparater_24SE0037

    Tekniska broschyrer sv-SE 2015-09-24

    PDF
    11,07 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-10-08

    PDF
    224,35 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    385620 - Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
    385620
    Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
    E-nr.
    1801445
  • 2
    503404 - Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor
    503404
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
    E-nr.
    1801014
  • 3
    303520 - Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
    303520
    Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
    E-nr.
    1801018
  • 4
    384103 - Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
    384103
    Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
    E-nr.
    1801977
  • 5
    384203 - Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
    384203
    Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
    E-nr.
    1801978

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00