C-bricka nyckelvred Q.x Antr • 1082608600 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.1
  • Jalu­si­styr­ning - Serie Q.1
  • 1082608600

Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1

1082608600

  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Centrumbricka Jalusi, nyckelbrytare, likalås, nyckel ut i "0"-läge, Antracit S.1 1082608600

EAN
4011334507697
E-nr.
1802169
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
  • Mate­rial
    Duro­plast
  • Behand­ling
    Lackad
Text
  • Präglad
    Med tryck­/präg­ling
  • Utfö­rande
    För skruv­fäst­ning
Utrust­ning
  • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
  • Rela­te­rade System
    Hager Q.x

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 1082608600 | Hager Sverige

    Produktbild 1082608600

  • Tekniska broschyrer

    Bild Lookbook-vaggapparater_24SE0037 | Hager Sverige

    Lookbook-vaggapparater_24SE0037

    Tekniska broschyrer sv-SE 2015-09-24

    PDF
    11,07 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-10-08

    PDF
    224,35 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    385620 - Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
    385620
    Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
    E-nr.
    1801445
  • 2
    503404 - Tryckknappsinsats, återfjädrande 4x1-polig 10A med skruvanslutning och klor
    503404
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
    E-nr.
    1801014
  • 3
    303520 - Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
    303520
    Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
    E-nr.
    1801018
  • 4
    384103 - Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
    384103
    Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
    E-nr.
    1801977
  • 5
    384203 - Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
    384203
    Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
    E-nr.
    1801978

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00