10296086

EAN
4011334386124
E-nr.
1801517
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Bakplatta för utan­på­lig­gande montage 1 tillgängliga produkter
  • Kabelin­gång 4 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    85
  • Bredd
    85
  • Djup
    35
  • Inbygg­nads­djup
    33,50
Utrust­ning
  • Med kabelin­gång
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­rings­lä­ge/an­slut­nings­läge
    Hori­son­tell, Vertikal
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Duro­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad, Lackad
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
Till­behör
  • Med täckram
    Nej
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Rela­te­rade Series
    Hager Q.1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation