Centrumbricka med vred R.Classic, Rostfritt stål/ Svart 1001200400
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementVippa
-
FärgRostfritt stål
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9022
-
YtbehandlingBlank, Matt
-
MaterialRostfritt stål, Termoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd81,40 mm
-
Bredd81,40 mm
-
Djup29 mm
-
Typ av monteringKlor, Skruvanslutning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1001200400
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 1001200400
Centrumbricka med vred R.Classic, Rostfritt stål/ Svart
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12
PDF368,61 kB