Serie W.1 - Hager
Utanpåliggande, infälld och sköljtät: Den fyrkantiga infällda WG UP IP44-serien erbjuder många IP44-funktioner för utomhusbruk med ramar i tre färger och tätningssatser. Hager W.1 är idealisk för utanpåliggande installationer. Tack vare skyddsklass IP55 håller kapslingarna, vipporna och locken, i det utanpåliggande sortimentet fukt ute, även vattenstrålar. Det finns också gott om utrymme i kapslingen för ledningar och systemet är särskilt snabbt och enkelt att montera.
Serie W.1 - Hager Serie W.1 - Hager
Hager serie W.1 håller allt vattentätt. Höljet, vipporna och det gångjärnsförsedda locket i skyddsklass IP55 håller fukten borta. Inte ens vattenstrålar kan skada W.1. Det finns gott om utrymme i huset för ledningar och systemet är snabbt och enkelt att montera