The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • TS
    • Aces­só­rios - TS
    • WZA9091
    EAN
    3250610094327
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    24
    • Aces­só­rios - TS

    TS - Parafusos M3,5 x 50mm (par), cromado WZA9091

    Preço
    4,86 €
    / Uni. *
    4,86 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Configure o produto

    Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.

    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

    Ferramentas abertas

    TS - Parafusos M3,5 x 50mm (par), cromado

    WZA9091

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      50,80 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Latão
    • Trata­mento
      Cromado
    • Cor
      Crómio
    Texto
    • Modo de insta­lação
      2x peças para fixação em caixas mais profundas

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA9091
    PDF
    Relatório de RoHS WZA9091
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WZA9091 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WZA9091

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WZA9091 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WZA9091

      TS - Parafusos M3,5 x 50mm (par), cromado

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WZA1300 - TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval
      WZA1300
      TS - Caixa de aparelhagem para encastrar, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 2
      1824 - TS - caixa encastrar divisórias, oval
      1824
      TS - caixa encastrar divisórias, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 3
      1809 - TS - caixa encastrar, oval
      1809
      TS - caixa encastrar, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 4
      WZA1348 - TS - Caixa de aparelhagem para encastrar em divisórias, oval
      WZA1348
      TS - Caixa de aparelhagem para encastrar em divisórias, oval
      Preço
      8,31 €
      / Uni. *
      8,31 €
      / Uni. *
    • 5
      189510 - TS - parafusos M3,5 x 50mm (par), cromad
      189510
      TS - parafusos M3, 5 x 50mm (par), cromad
      Preço
      4,86 €
      / Uni. *
      4,86 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A