gallery 2M Tomada HDMI, paraf. WXF632
Preço
84,31 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaHDMI
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade31,90 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
Equipamento
-
BlindadoNão
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Sistemagallery
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WXF632
gallery 2M Tomada HDMI, paraf.
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24
PDF93,58 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF159,07 kB
Mais transferências