gallery 2M Tomada Schuko c/tampa, alum WXF165T
EAN
3250617191821
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
10,12 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
-
SistemaHager gallery
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade43,35 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique, Montagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos6
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP21
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WXF165T
gallery 2M Tomada Schuko c/tampa, alum
PDF -
Certificado do produto
Certificado do produto en-GB 2024-03-26
PDF264,04 kB
VDE_Test_Report
Certificado do produto en-GB 2024-03-19
PDF2,29 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Mais transferências