gallery 2M Tomada Schuko c/tampa, preto WXF165N
EAN
3250617191814
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
10,23 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoTomada corrente
-
Tipo de pólosSCHUKO
-
Modo de fixaçãoaparafusado
Configuração
-
Nº de módulos6
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
Dimensões
-
Profundidade43.35 mm
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cenárionight
-
Corpreto intenso
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
Materialpolicarbonato (PC)
-
Aparência da superfícieacabamento acetinado
-
Tipo de tratamento da superficielacado
-
ismetalliccolourNão
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível1,5 / 2,5mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido1,5 / 2,5mm²
-
Tipo de ligaçãoLigação rápida
Equipamento
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
HomologaçõesVDE
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05
-
Índice de protecção IPIP21
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
-
protecçãoProteção de contacto aprimorada
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Certificado do produto
PDF264 KB -
Declaração de conformidade
PDF106 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências