The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WXF055
    EAN
    3250617195041
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    21

    gallery 2M Interruptor de cartão WXF055

    Preço
    36,54 €
    / Uni. *
    36,54 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    gallery 2M Interruptor de cartão

    WXF055

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Previous
    Previous
    WXD055T
    WXD055T
    gallery 2M Espelho interr.cartão, alum
    15,96 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WXD055N
    WXD055N
    gallery 2M Espelho interr.cartão, preto
    17,43 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    WXD055B
    WXD055B
    gallery 2M Espelho interr.cartão, branco
    9,85 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Acessórios opcionais

    • Adap­tador de tran­sição para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 3 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Adap­tador de tran­sição para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
    • WL2520

      lumina - Suporte gallery - branco

      3,79 €  / Uni.*
    • WL2522

      lumina - Suporte gallery - prata

      6,44 €  / Uni.*
    • WL2523

      lumina - Suporte gallery - preto

      6,44 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 A
    • Corrente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      1
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      75 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      32 mm
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Texto
    • Ilumi­nação
      Para ilumi­nação
    • Modo de comu­tação
      2 polo

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WXF055
    PDF
    Relatório de RoHS WXF055
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXF055 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WXF055

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXF055 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXF055

      gallery 2M Interruptor de cartão

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE 2018-03-23 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE 2018-03-23

      PDF
      1,03 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2018-06-22

      PDF
      36,83 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade fr-FR, en-GB 2023-11-27

      PDF
      317,99 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A