gallery 2M Espelho interr.cartão, preto WXD055N
EAN
3250617198066
Quantidade
10 Peças
Grupo
22
Preço
15,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoCartão de hotel
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaHager gallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WXD055N
gallery 2M Espelho interr.cartão, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2018-06-22
PDF36,83 kB
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade fr-FR, en-GB 2023-11-27
PDF317,99 kB
Mais transferências