The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • gallery
    • gallery - teclas
    • WXD055B
    EAN
    3250617196987
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    22
    • Apare­lhagem nas caixas de chão
    • gallery - teclas
    • Ver mais

    gallery 2M Espelho interr.cartão, branco WXD055B

    Preço
    9,85 €
    / Uni. *
    9,85 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    gallery 2M Espelho interr.cartão, branco

    WXD055B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Cartão de hotel
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      45 mm
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento de controlo
    • Sistema
      gallery

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD055B
    PDF
    Relatório de RoHS WXD055B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXD055B | Hager Portugal

      Descarregar imagem WXD055B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXD055B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXD055B

      gallery 2M Espelho interr.cartão, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2018-06-22

      PDF
      36,83 kB
      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade fr-FR, en-GB 2023-11-27

      PDF
      317,99 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXD112B - gallery 2M Espelho USB carreg., branco
      WXD112B
      gallery 2M Espelho USB carreg., branco
      Preço
      4,90 €
      / Uni. *
      4,90 €
      / Uni. *
    • 2
      BSM012 - Suporte Tipo 01 19,3x14,8 duplo
      BSM012
      Suporte Tipo 01 19, 3x14, 8 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 3
      BSM032 - Suporte Tipo 03 19,5x14,85 duplo
      BSM032
      Suporte Tipo 03 19, 5x14, 85 duplo
      Preço
      10,20 €
      / Uni. *
      10,20 €
      / Uni. *
    • 4
      WXD202T - gallery 2M Espelho VDI, alumínio
      WXD202T
      gallery 2M Espelho VDI, alumínio
      Preço
      4,63 €
      / Uni. *
      4,63 €
      / Uni. *
    • 5
      WXD205B - gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
      WXD205B
      gallery 1M Espelho VDI c/ p-etiq., branc
      Preço
      1,24 €
      / Uni. *
      1,24 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A