gallery 2M Espelho tomada 2P, branco WXD102B
EAN
3250617197021
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
1,46 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncaixado
Dimensões
-
Profundidade17.2 mm
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Capacidade
-
Número de postos1
Materiais, acabamento, cores
-
Cenáriopure
-
Corbranco
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Equipamento
-
Janela de controlo/saída luminosaNão
-
withtransparentlabelholderNão
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Segurança
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK05
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-10…50 °C
Identificação
-
Sériegallery
-
Composiçãooutro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF99 KBPDF364 KBPDF79 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências