gallery 2M Tecla, preto WXD000N

EAN
3250617195614
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
1,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    8 mm
  • Altura
    44.6 mm
  • Largura
    44.7 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Série
    gallery
  • Composição
    outro

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA