The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciável
    • WUZ691
    EAN
    3250617026918
    Quantidade
    10 Peças
    • cubyko - asso­ciável
    • cubyko - montagem encas­trada completa
    • cubyko - montagem de super­fície completa
    • Ver mais

    LED encarnado aviso, 230V WUZ691

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Configure o produto

    Para uma melhor experiência, utilize um computador, pois algumas funcionalidades podem não ser totalmente compatíveis com dispositivos móveis ou tablets.

    Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

    Ferramentas abertas

    LED encarnado aviso, 230V

    WUZ691

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    • Tensão nominal
      230 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      0,4 mA
    Dimen­sões
    • Altura
      25 mm
    • Largura
      11 mm
    • Profun­di­dade
      14 mm
    Potência
    • Consumo de corrente
      0,40 mA
    Mate­riais
    • Cor
      Vermelho
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WUZ691
    PDF
    Relatório de RoHS WUZ691
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WUZ691 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WUZ691

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WUZ691 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WUZ691

      LED encarnado aviso, 230V

      PDF
    • Ferramenta de software

      Imagem Ferramenta de software de-DE 2025-11-13 | Hager Portugal

      Ferramenta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-10-27 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
      Imagem Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,70 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WNE040B - cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco
      WNE040B
      cubyko encastrada - Comutador de escada duplo, branco
      Preço
      18,25 €
      / Uni. *
      18,25 €
      / Uni. *
    • 2
      WUZ681 - cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      WUZ681
      cubyko - LED encarnado 250V, com fios
      Preço
      4,05 €
      / Uni. *
      4,05 €
      / Uni. *
    • 3
      WNE001 - cubyko encastrada - Comutador escada, cinzento
      WNE001
      cubyko encastrada - Comutador de escada, cinzento
      Preço
      12,16 €
      / Uni. *
      12,16 €
      / Uni. *
    • 4
      WNE001B - cubyko encastrada - Comutador escada, branco
      WNE001B
      cubyko encastrada - Comutador de escada, branco
      Preço
      12,16 €
      / Uni. *
      12,16 €
      / Uni. *
    • 5
      WNE023B - cubyko encastrada - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, branco
      WNE023B
      cubyko encastrada - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, branco
      Preço
      18,16 €
      / Uni. *
      18,16 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A