EAN
3250610091609
Quantidade
1 Uni.
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Botão de pressão 1 produtos disponíveis -
interruptor rotativo 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)0
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPorcelana
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura49,90 mm
-
Largura49,90 mm
-
Profundidade27,80 mm
Capacidade
-
Número de módulos0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaSerie 1930/Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTW1000PBG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Mais transferências