WTS7200BG
Disponível em breve
Características técnicas
Materiais
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade22 mm
Capacidade
-
Número de módulos1
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSem
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Identificação
-
Sistema de montagemPlaca de cobertura central
-
SistemaSerie 1930/Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTS7200BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-15
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Mais transferências