The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Calhas Técnicas
  • Sistema de caixas de chão
  • Apare­lhagem nas caixas de chão
  • WS279
  • Calhas Técnicas

systo 2M S-Video + 2xRCA audio, branco WS279

EAN
3250617082792
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

systo 2M S-Video + 2xRCA audio, branco

WS279

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Ligação aper­tada, S-video
Dimen­sões
  • Profun­di­dade
    39 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Equi­pa­mento
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
Mate­riais
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Acaba­mento aceti­nado
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de liga­ções
    Terminal de para­fuso

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration WS279
PDF
Hager Relatório de RoHS WS279
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WS279 | Hager Portugal

    Descarregar imagem WS279

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto WS279 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto WS279

    systo 2M S-Video + 2xRCA audio, branco

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Prise S-Video a bornier a vis / S-Video + audio RCA systo WS275_79 | Hager Portugal

    Prise S-Video a bornier a vis / S-Video + audio RCA systo WS275_79

    Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    568,44 kB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WS120 - gallery Acess. junção p/ tom. múltiplas
    WS120
    gallery Acess. junção p/ tom. múltiplas
    Preço
    4,01 €
    / Uni. *
    4,01 €
    / Uni. *
  • 2
    WXD112B - gallery 2M Espelho USB carreg., branco
    WXD112B
    gallery 2M Espelho USB carreg., branco
    Preço
    4,76 €
    / Uni. *
    4,76 €
    / Uni. *
  • 3
    WXF472R - gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn.
    WXF472R
    gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn.
    Preço
    16,25 €
    / Uni. *
    16,25 €
    / Uni. *
  • 4
    WXD112N - gallery 2M Espelho USB carreg., preto
    WXD112N
    gallery 2M Espelho USB carreg., preto
    Preço
    5,95 €
    / Uni. *
    5,95 €
    / Uni. *
  • 5
    WXF472B - gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco
    WXF472B
    gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco
    Preço
    11,93 €
    / Uni. *
    11,93 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A