gallery Acess. junção p/ tom. múltiplas WS120
EAN
3250617081207
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
3,98 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Compatível comWS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Dimensões
-
Profundidade produto instalado25 mm
-
Altura produto instalado30 mm
-
Dimensões (LLxllxaa)40x30x25
-
Largura produto instalado40 mm
Capacidade
-
Número de módulos para WA2
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialpolicarbonato (PC)
Padrões
-
HomologaçõesNFC 61314
Segurança
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
Identificação
-
Sériegallery systo
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF101 KBPDF304 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
documento PEP
PDF319 KB
Mais transferências