The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Apare­lhagem nas caixas de chão
    • WS262
    EAN
    3250617082624
    Quantidade
    1 Uni.
    • Apare­lhagem nas caixas de chão

    systo 2M YUV (video RGB), branco WS262

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    systo 2M YUV (video RGB), branco

    WS262

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Profun­di­dade
      40 mm
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      45 mm
    Equi­pa­mento
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Acaba­mento aceti­nado
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration WS262
    PDF
    Hager Relatório de RoHS WS262
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WS262 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WS262

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WS262 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WS262

      systo 2M YUV (video RGB), branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem 2 RCA audio / 3RCA audio + video / YUV video systo WS260_61_62 | Hager Portugal

      2 RCA audio / 3RCA audio + video / YUV video systo WS260_61_62

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      649,96 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2021-09-10 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXF472R - gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn.
      WXF472R
      gallery Tom. múltip. Schuko x2, encarn.
      Preço
      16,25 €
      / Uni. *
      16,25 €
      / Uni. *
    • 2
      WXF473T - gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio
      WXF473T
      gallery Tom. múltip. Schuko x3, alumínio
      Preço
      19,73 €
      / Uni. *
      19,73 €
      / Uni. *
    • 3
      WXF473B - gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco
      WXF473B
      gallery Tom. múltip. Schuko x3, branco
      Preço
      16,41 €
      / Uni. *
      16,41 €
      / Uni. *
    • 4
      WXF473R - gallery Tom. múltip. Schuko x3, encarn.
      WXF473R
      gallery Tom. múltip. Schuko x3, encarn.
      Preço
      23,84 €
      / Uni. *
      23,84 €
      / Uni. *
    • 5
      WXF472E - gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja
      WXF472E
      gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja
      Preço
      16,25 €
      / Uni. *
      16,25 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A